• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IFP201

Sensor indutivo

IFP201

IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104

Sensor indutivo

IFP201

IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104

  • Para o monitoramento de posição preciso em máquinas
  • Aplicação flexível graças à ampla faixa de temperatura operacional
  • Elevada repetibilidade
  • Transmissão confiável da distância como valor de processo linear através do IO-Link
  • Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto e PNP/NPN ajustáveis pelo IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Interface de comunicação IO-Link
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 60
Área de aplicação
Característica especial resistência aos campos eletromagnéticos
Resistência aos campos eletromagnéticos sim
Máx. imunidade a campo eletromagnético [mT] 300
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 20
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 75
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Ponto de comutação IO-Link [mm] 0,8...3,88
Range de medição IO-Link [mm] 0,4...4
Precisão / desvios
Repetibilidade < 10 µm
Calibração de fábrica (alvo: alumínio, 36x36 mm)
Resolução [µm] 5
Derivação de temperatura ± 1,6 µm/K
Desvio de linearidade ± 10 µm
Calibração da aplicação (calibração de 1 pontos; alvo: aço, 36x36 mm)
Resolução [µm] 5
Derivação de temperatura ± 4 µm/K
Desvio de linearidade ± 75 µm
Calibração da aplicação (calibração de 3 pontos; alvo: aço, 24x24 mm)
Resolução [µm] 5
Derivação de temperatura ± 4 µm/K
Desvio de linearidade ± 50 µm
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9 CDV
Perfil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 3,2
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1705
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
MTTF [anos] 1341
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A005
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 53,9
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 60
Designação da rosca M12 x 1
Materiais invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP branco; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm] 7
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x LED, amarelo
Modo SIO
amplificador de potência energizado LED, amarelo aceso
modo IO-Link
alvo na área de medição LED, amarelo aceso
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas
Desvio de linearidade
x valor de medição [µm]
y Desvio de linearidade [µm]
1 calibração de fábrica (alvo: alumínio, 36x36 mm)
2 calibração da aplicação (calibração de 1 pontos; alvo: aço, 36x36 mm)
3 calibração da aplicação (calibração de 3 pontos; alvo: aço, 24x24 mm)