Sensor indutivo
IFT200
IFB3007-BPKG/V4A/US-104
Sensor indutivo
IFT200
IFB3007-BPKG/V4A/US-104
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentíciaa
- Resistente a choques de temperatura também no caso de mudanças de temperatura frequentes
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 7 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; alcance aumentado |
---|---|
Aplicação | Processos de limpeza periódicos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 800 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 7 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...5,67 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Proteção | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1134 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 25,8 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: PEEK natural; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 15 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|