Sensor indutivo
IFT207
IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH
Sensor indutivo
IFT207
IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Resistente a choques de temperatura também no caso de mudanças de temperatura frequentes
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentíciaa
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Área de aplicação
Característica especial | alcance aumentado |
---|---|
Aplicação | Processos de limpeza periódicos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 10; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 800 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Proteção | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1669 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 357 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: PEEK |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|