• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IFT230

Sensor indutivo

IFT230

IFB3004-BPKG/V4A/US-104

Sensor indutivo

IFT230

IFB3004-BPKG/V4A/US-104

  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
  • Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentíciaa
  • Resistente a choques de temperatura também no caso de mudanças de temperatura frequentes
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 4
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 50
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação Processos de limpeza periódicos
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 10
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 800
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 4
Distância real de comutação Sr [mm] 4 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...3,24
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...20
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Proteção IP 68; IP 69K; ("COP")
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1134
Certificado UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A001
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 25,6
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 50
Designação da rosca M12 x 1
Materiais invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: PEEK natural; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm] 15
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado