• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IFT260

Sensor indutivo de metal maciço

IFT260

IFB3006-BPKG/AM/P/US-104

Sensor indutivo de metal maciço

IFT260

IFB3006-BPKG/AM/P/US-104

  • Versão em aço inoxidável robusta e de alta qualidade
  • Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
  • Ampla faixa de temperatura operacional até 100 C
  • Conexão fácil por meio do comprovado conector M12
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 6
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 45
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro; alcance aumentado; Invólucro todo em metal
Aplicação Limpezas frequentes com produtos de limpeza agressivos; Processos de limpeza periódicos
Resistência à pressão [bar] 100
Aviso da resistência à pressão
face ativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 20
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 250
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 6
Distância real de comutação Sr [mm] 6; (± 10 %)
Distância de trabalho [mm] 0...4,86
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 1 / latão: 0,9 / alumínio: 0,8 / cobre: 0,6
Histerese [% de Sr] 3...15
Variação no ponto de comutação [%] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Proteção IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Força de impacto
1 J
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Nc TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciclos
MTTF [anos] 1390
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A012
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 23,9
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 45
Designação da rosca M12 x 1
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm] 15
Invólucro todo em metal sim
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
diagrama e curvas