Características do produto
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
8 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
20...250 AC/DC |
Classe de proteção |
I |
Proteção contra inversão de polaridade |
não |
Saídas
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
6 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] |
6,5 |
Corrente de saída mínima [mA] |
5 |
Corrente residual máx. [mA] |
2,5 (250 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] |
25 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
100 |
Proteção contra curto-circuitos |
não |
Proteção contra sobrecarga |
não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
8 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...6,5 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
604 |
Certificado UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Hazardous voltage |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
64,6 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 |
Designação da rosca |
M18 x 1 |
Materiais |
latão revestido com bronze branco; PC |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, vermelho |
|
Conexão elétrica
Proteção necessária |
fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
Observações
Observações |
Dica: Depois de um curto circuito, testar as funções operacionais do aparelho. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
|
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |