• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IG5714

Sensor indutivo

IG5714

IGC2008-ARKG/UP

Sensor indutivo

IG5714

IGC2008-ARKG/UP

  • Técnica de ligação de dois condutores
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 8
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 42
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 4,6
Corrente de saída mínima [mA] 4
Corrente residual máx. [mA] 0,8
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 150
Frequência de comutação DC [Hz] 320
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 8
Distância real de comutação Sr [mm] 8 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...6,5
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 2583
Dados mecânicos
Peso [g] 118,5
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 42
Designação da rosca M18 x 1
Materiais PBT
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
Conexão cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²