• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IG5846

Sensor indutivo

IG5846

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA

Sensor indutivo

IG5846

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA

  • Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentíciaa
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado antivalente
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída antivalente
Alcance de detecção [mm] 10
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 45
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação Aplicações industriais / automação industrial
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída antivalente
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente residual máx. [mA] 0,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 300
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 10
Distância real de comutação Sr [mm] 10 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...8,1
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 3...15
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
EN 61000-4-3 HF irradiado 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 AF com fio 3 V
EN 55011 emissão classe B
MTTF [anos] 1447
Dados mecânicos
Peso [g] 41,6
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 45
Designação da rosca M18 x 1
Materiais 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); face ativa: PBT
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x 90° LED, vermelho
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado