• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IG6210

Sensor indutivo

IG6210

IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P

Sensor indutivo

IG6210

IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P

  • Robusta versão em metal para aplicação em ambiente industrial duro
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Frequência de comutação muito alta
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
cliente específico
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica PNP
Alcance de detecção [mm] 8
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 54
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] < 15
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 500
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 8
Distância real de comutação Sr [mm] 6,48
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [%] 1...20
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Proteção IP 69K
Certificações / testes
EMC
Störfestigkeit nach DIN ISO 11452-2 120 V/m
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV (line to line)
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Resistência a choques
IEC 60068-2-27 150 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40°C / 70°C
Dados mecânicos
Peso [g] 82,5
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 54
Designação da rosca M18 x 1
Materiais invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT; tampas: TPU
Máx. torque de aperto [Nm] 25
Displays / elementos de operação
Display
LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Notas cliente específico
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 0,125 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²
Conexão: 1 x conector DEUTSCH ((DT04-3P-CE02))