Sensor indutivo AS-Interface
IGC234
IGK2008BASI /M/US-104
Sensor indutivo AS-Interface
IGC234
IGK2008BASI /M/US-104
- Para aplicação em máquinas de ferramentas e no processamento de metais
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Com interface AS
- Exibição bem visível da função e do estado de comutação
- Placas de identificação a laser para legibilidade permanente
Características do produto
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 1000 |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...6,5 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,45 / cobre: 0,35 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 68; ("Coolant") |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1570 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de endereçamento ampliado | sim | |||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 0 | |||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
Certificado AS-i | 57201 | |||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 47,2 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | Bucha rosqueada: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP transparente; porcas de fixação: latão |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|