Sensor indutivo
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
Sensor indutivo
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
- Homologação E1 pelo KBA (Departamento Federal de Veículos a Motor alemão)
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Alta estanqueidade para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Alta resistência EMC de acordo com as normas relativas a veículos automóveis
- Ampla faixa de tensão operacional
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Área de aplicação
Característica especial | alcance aumentado |
---|---|
Aplicação | Utilização em aplicações móveis e difíceis |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...60 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...6,48 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,45 / cobre: 0,35 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 307,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; face ativa: LCP; porcas de fixação: latão |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; comportamento ao fogo ECE R118 Rev.2; 3 x 0,5 mm² |
---|