• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IGM227

Sensor indutivo

IGM227

IGK3005BBPKG/M/60V/US-104-DPS

Sensor indutivo

IGM227

IGK3005BBPKG/M/60V/US-104-DPS

  • Homologação E1 pelo KBA (Departamento Federal de Veículos a Motor alemão)
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Alta estanqueidade para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Alta resistência EMC de acordo com as normas relativas a veículos automóveis
  • Ampla faixa de tensão operacional
  • ce
  • ukca
  • e1r
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 5
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 70
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro; alcance aumentado
Aplicação Utilização em aplicações móveis e difíceis
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...60 DC
Consumo de corrente [mA] < 10
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 200
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 5
Distância de trabalho [mm] 0...4,05
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,45 / cobre: 0,35
Histerese [% de Sr] 1...20
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Proteção IP 67; IP 69K
Certificações / testes
EMC
área automotiva
emissão de interferência e resistência à interferência: ECE R10 Autorização de tipo e1
imunidade conforme DIN ISO 11452-2 100 V/m
perturbações causadas por corrente em redes de 24 V conforme a ISO 7637-2: 2004 (de 1 a 4 impulsos) ou ISO16750-2: 2012 (pico de energia)
pulso 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
grau de severidade III III III III III III Test A
critério de falha C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV rede line to line
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40...85 °C
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -20...50 °C
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Teste de névoa salina
EN 60068-2-52 Kb severidade 5 (4 ciclos de testes)
Dados mecânicos
Peso [g] 54,55
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 70
Designação da rosca M18 x 1
Materiais invólucro: aço inoxidável; face ativa: LCP; porcas de fixação: latão
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x 90° LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado