Sensor indutivo de metal maciço
IGR204
IGB2006BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
Sensor indutivo de metal maciço
IGR204
IGB2006BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
- Resistente a respingos de soldadura graças ao revestimento antiaderente
- Extremamente robusto devido a face ativa em metal
- Alta resistência a choques e vibrações
- Formato especialmente curto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Técnica de ligação de dois condutores
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 6 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Área de aplicação
Característica especial | alcance aumentado; Invólucro todo em metal; Auxilio de ajuste ótico; revestimento anti-adesivo | |
---|---|---|
Aplicação | Aplicação na área de soldagem | |
Resistência à pressão [bar] | 20 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 3,2 |
Corrente de saída mínima [mA] | 2 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,6 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 6 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...4,86 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,7 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Força de impacto |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 959 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 157 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo; face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo; tampa do cabo: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo |
Máx. torque de aperto [Nm] | 20 |
Invólucro todo em metal | sim |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Auxilio de ajuste ótico | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
diagrama e curvas
Montagem
|
|
---|