Características do produto
Função elétrica |
PNP/NPN |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
6 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 / L = 35 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro; alcance aumentado; Invólucro todo em metal; Auxilio de ajuste ótico |
Aplicação |
Aplicação na área de soldagem |
Resistência à pressão [bar] |
20 |
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP/NPN |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
5,2 |
Corrente de saída mínima [mA] |
2 |
Corrente residual máx. [mA] |
0,6 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
50 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
6 |
Distância de trabalho [mm] |
0...4,86 |
Alcance aumentado |
sim |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,7 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Proteção |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 emissão |
classe B |
|
Força de impacto |
|
MTTF [anos] |
860 |
Certificado UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número de aprovação UL |
A042 |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
67,2 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 / L = 35 |
Designação da rosca |
M18 x 1 |
Materiais |
invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo; face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo; tampa do cabo: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo |
Máx. torque de aperto [Nm] |
20 |
Invólucro todo em metal |
sim |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, verde |
Ajuste adicional |
1 x LED, vermelho |
|
Auxilio de ajuste ótico |
sim |
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
|
cabo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
|
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: rotatório; Contatos: dourado |