Sensor indutivo
IGS242
IGK3012-APKG/US-104
Sensor indutivo
IGS242
IGK3012-APKG/US-104
- Uso em aplicações industriais, móveis, com fluidos refrigerantes e lubrificantes
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Aplicação flexível graças à ampla faixa de temperatura operacional
- Detecção segura devido a ampla distância de comutação e tolerâncias menores do sensor
- Redução do armazenamento devido à ampla gama de aplicações
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 12 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; alcance aumentado |
---|---|
Aplicação | Uso em aplicações industriais, móveis, com fluidos refrigerantes e lubrificantes; Aplicações industriais / automação industrial |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 12 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...9,72 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 1134 | ||||||||||
Software Embedded incluído | não | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 46,2 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|