Sensor indutivo
IGS713
IGB2012-BRKG/2M/PUR
Sensor indutivo
IGS713
IGB2012-BRKG/2M/PUR
- Uso em aplicações industriais, móveis, com fluidos refrigerantes e lubrificantes
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Aplicação flexível graças à ampla faixa de temperatura operacional
- Detecção segura devido a ampla distância de comutação e tolerâncias menores do sensor
- Redução do armazenamento devido à ampla gama de aplicações
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 12 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Área de aplicação
Característica especial | Tolerâncias para dobras e deslocamentos; alcance aumentado |
---|---|
Aplicação | Aplicações industriais / automação industrial |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" segundo UL) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 2 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,6 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 12 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...9,72 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 909 | ||||||||||
Software Embedded incluído | sim | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 85 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | ||||
Montagem | não embutido | ||||
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
Designação da rosca | M18 x 1 | ||||
Materiais | latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco | ||||
Máx. torque de aperto [Nm] | consulte o manual de operação | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||
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
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|