• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IGS715

Sensor indutivo

IGS715

IGB2012-BRKG/2M/PUR/UP

Sensor indutivo

IGS715

IGB2012-BRKG/2M/PUR/UP

  • Uso em aplicações industriais, móveis, com fluidos refrigerantes e lubrificantes
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Aplicação flexível graças à ampla faixa de temperatura operacional
  • Detecção segura devido a ampla distância de comutação e tolerâncias menores do sensor
  • Redução do armazenamento devido à ampla gama de aplicações
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 12
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 40
Área de aplicação
Característica especial Tolerâncias para dobras e deslocamentos; alcance aumentado
Aplicação Aplicações industriais / automação industrial
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" segundo UL)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 5
Corrente de saída mínima [mA] 2
Corrente residual máx. [mA] 0,6
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 300
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 12
Distância real de comutação Sr [mm] 12 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...9,72
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 3...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Proteção IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Teste de névoa salina
EN 60068-2-52 Kb severidade 5 (4 ciclos de testes)
MTTF [anos] 899
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A007
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 87,2
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 40
Designação da rosca M18 x 1
Materiais latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto [Nm] consulte o manual de operação
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
ciclos de curvatura > 5 Mio.
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
arruela de trava dentada: 1, aço inoxidável
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²