Sensor indutivo
IGT001
IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK
Sensor indutivo
IGT001
IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Resistente a choques de temperatura também no caso de mudanças de temperatura frequentes
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentíciaa
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 12 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Área de aplicação
Aplicação | Processos de limpeza periódicos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...140 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 1000 |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 5,5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 5,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 80; (200 (...80 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 80; (200 (...80 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 12 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...9,7 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Proteção | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 394 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 59,3 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | Bucha rosqueada: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: PEEK; porcas de fixação: aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |