Sensor indutivo
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
Sensor indutivo
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Com amplificador de potência AC/DC combinada
- Ampla faixa de tensão operacional
- Técnica de ligação de dois condutores
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Área de aplicação
Montagem | aplicação em áreas com risco de explosão somente com tampa protetora montada |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Saída | normalmente aberto | |
---|---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6 | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 6,5 | |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 | |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 150 | |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 | |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
|
Proteção contra curto-circuitos | não | |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...12,1 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 607 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 489 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco; Tampa de proteção: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido; Posicionar o disjuntor ao lado externo da área de risco a explosão. |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,50 mm² |
---|