Sensor indutivo
II0366
IIB2015BARKA/BS-400B
Sensor indutivo
II0366
IIB2015BARKA/BS-400B
- Técnica de ligação de dois condutores
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Ampla faixa de tensão operacional
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Para a detecção precisa da posição em máquinas
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...140 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 6,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 200 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 1200; (20ms / 0,5Hz; para aplicativo UL: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz)) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...12,1 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 398 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 135,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: B; Contatos: dourado |