• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. II5376

Sensor indutivo

II5376

II-3010-BPKG/6M

Sensor indutivo

II5376

II-3010-BPKG/6M

  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Para a detecção precisa da posição em máquinas
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 10
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 250
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 10
Distância real de comutação Sr [mm] 10 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...8,1
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 1853
Dados mecânicos
Peso [g] 375
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Designação da rosca M30 x 1,5
Materiais PBT
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
Conexão cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²