• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. II5448

Sensor indutivo

II5448

IIA3010-APKG/US-104

Sensor indutivo

II5448

IIA3010-APKG/US-104

  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Para a detecção precisa da posição em máquinas
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 10
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação Aplicações industriais / automação industrial
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 10
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 250
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 10
Distância real de comutação Sr [mm] 10 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...8,1
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...20
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1083
Certificado UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A043
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 165
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Designação da rosca M30 x 1,5
Materiais invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto [Nm] 50
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado