• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. II5669

Sensor indutivo

II5669

IIA2015-FRKG/10M

Sensor indutivo

II5669

IIA2015-FRKG/10M

  • Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Técnica de ligação de dois condutores
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Ampla faixa de tensão operacional
  • ccc
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída abertura / fechamento; (selecionável)
Alcance de detecção [mm] 15
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...55 DC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída abertura / fechamento; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 4,6
Corrente de saída mínima [mA] 4
Corrente residual máx. [mA] 0,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 400
Frequência de comutação DC [Hz] 200
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 15
Distância real de comutação Sr [mm] 15 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...12,1
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1835
Dados mecânicos
Peso [g] 520
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Designação da rosca M30 x 1,5
Materiais latão niquelado; face ativa: PBT
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
Conexão cabo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²