Sensor indutivo
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
Sensor indutivo
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
- Para a detecção precisa da posição em máquinas
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 22 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; alcance aumentado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 22 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...17,82 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1083 | ||||||||||
Software Embedded incluído | não | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 118 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: LCP branco; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|