Características do produto
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
15...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 20 |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Corrente da saída analógica [mA] |
4...20; (linear; inclinação: 1,143 mA/mm; na aproximação frontal e alvo de aço (St37): 45 x 45 x 1 mm) |
Carga máx. [Ω] |
500 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de medição [mm] |
1...15 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Erro de linearidade da saída analógica [%] |
± 1 %; (de IA máx) |
Precisão de repetibilidade da saída analógica [%] |
± 1 %; (de IA máx) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] |
< 20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Proteção |
IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
125,42 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] |
50 |
Displays / elementos de operação
Display |
dentro da faixa operacional |
1 x LED, amarelo aceso |
fora da faixa operacional |
1 x LED, amarelo pisca |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |