• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. II5920

Sensor indutivo

II5920

IIKC012BASKG/US-104

Sensor indutivo

II5920

IIKC012BASKG/US-104

  • Para aplicação em máquinas de ferramentas e no processamento de metais
  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Formato especialmente curto para a aplicação em condições de instalação estreitas
  • Placas de identificação a laser para legibilidade permanente
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 12
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro; alcance aumentado
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] < 10; (apenas em operação 3 fios)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente de saída mínima [mA] 2; (somente em operação com 2 fios)
Corrente residual máx. [mA] 0,5; (somente em operação com 2 fios)
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 100
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 12
Distância de trabalho [mm] 0...9,72
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,45 / cobre: 0,35
Histerese [% de Sr] 1...20
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Proteção IP 67; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 V
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV rede line to line
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40...85 °C
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -20...50 °C
Teste de névoa salina
EN 60068-2-52 Kb severidade 5 (4 ciclos de testes)
MTTF [anos] 1101
Certificado UL
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 133,7
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Designação da rosca M30 x 1,5
Materiais invólucro: aço inoxidável; face ativa: LCP natural; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x 90° LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado