• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. II5987

Sensor analógico indutivo com IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

Sensor analógico indutivo com IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

  • Sinal de saída preciso e linear
  • Elevada repetibilidade
  • Para a detecção da distância sem contato
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Interface de comunicação IO-Link
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 15...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 30
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 300
Corrente da saída analógica [mA] 4...20; (linear; inclinação: 1,143 mA/mm; na aproximação frontal e alvo de aço (St37): 45 x 45 x 1 mm)
Carga máx. [Ω] 500; (Ub <=18 V;; Carga máx. <=400 Ω)
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de medição [mm] 1...15
Ponto de comutação IO-Link [mm] 2,37...13,99
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 3...15
Informação sobre a histerese
parametrizável
Erro de linearidade da saída analógica [%] ± 1; (do valor da faixa de medição final)
Precisão de repetibilidade da saída analógica [%] ± 1; (do valor da faixa de medição final)
Coeficiente de temperatura [%/K vom MEW] ±0,15
Derivação de temperatura ± 5 %; (do valor da faixa de medição final)
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] < 10
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 3,2
Dados do processo IO-Link (cíclico)
Função Comprimento do bit
valor do processo 16
estado do dispositivo 4
informação de comutação binária 2
Funções IO-Link (acíclico) Contador de ciclos de comutação; ativador de contador de ciclos; Contador de horas de operação; temperatura interna; Indicação específica da aplicação
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 904
Nota
Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciclos
MTTF [anos] 515
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A023
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 117,95
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Designação da rosca M30 x 1,5
Materiais invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto [Nm] 50
Displays / elementos de operação
Display
alvo na área de medição 4 x LED, amarelo aceso
alvo fora da área de medição 4 x LED, amarelo pisca
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A