Características do produto
Função elétrica |
AS-i |
Alcance de detecção [mm] |
14 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Aplicação |
Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
26,5...31,6 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 30 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
1000 |
Saídas
Função elétrica |
AS-i |
Frequência de comutação DC [Hz] |
100 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
14 |
Distância de trabalho [mm] |
0...11,34 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,45 / cobre: 0,35 |
Histerese [% de Sr] |
1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 68; ("Coolant") |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
1390 |
Certificado UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i |
2.1 |
Modo de endereçamento ampliado |
sim |
Configuração da AS-i E/S [hex] |
0 |
Código ID da AS-i [hex] |
A.F |
Certificado AS-i |
57401 |
Bits de dados |
descrição |
sinal de comutação |
não utilizado |
não utilizado |
não utilizado |
estado = 0 |
alvo fora da área ativa |
- |
- |
- |
estado = 1 |
alvo dentro da área ativa |
valor padrão |
valor padrão |
valor padrão |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
121,5 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP transparente |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
4 x 90° LED, amarelo |
Função |
1 x LED, vermelho |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |