• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IIC224

Sensor indutivo de metal maciço

IIC224

IIK3010-BPKG/AM/US-104

Sensor indutivo de metal maciço

IIC224

IIK3010-BPKG/AM/US-104

  • Para aplicação em máquinas de ferramentas e no processamento de metais
  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Extremamente robusto devido a face ativa em metal
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • Placas de identificação a laser para legibilidade permanente
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 10
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro; Invólucro todo em metal
Aplicação Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes
Resistência à pressão [bar] 100
Aviso da resistência à pressão
face ativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 20
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 50
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 10
Distância de trabalho [mm] 0...8,1
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,6 / latão: 0,8 / alumínio: 0,6 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...20
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 67; IP 68; ("Coolant")
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 emissão classe B
Força de impacto
1 J
MTTF [anos] 1258
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A012
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 135
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Designação da rosca M30 x 1,5
Materiais invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm] 80
Invólucro todo em metal sim
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x 90° LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça