Sensor indutivo AS-Interface
IIC234
IIK2022-ASI /M/US-104
Sensor indutivo AS-Interface
IIC234
IIK2022-ASI /M/US-104
- Para aplicação em máquinas de ferramentas e no processamento de metais
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Com interface AS
- Exibição bem visível da função e do estado de comutação
- Placas de identificação a laser para legibilidade permanente
Características do produto
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 22 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 1000 |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 22 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...17,82 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,45 / cobre: 0,35 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 68; ("Coolant") |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de endereçamento ampliado | sim | |||||||||||||||
Perfil AS-i | S-0.A.E | |||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 0 | |||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 113,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP transparente |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|