Sensor indutivo de metal maciço
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
Sensor indutivo de metal maciço
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- Resistente a respingos de soldadura graças ao revestimento antiaderente
- Extremamente robusto devido a face ativa em metal
- Alta resistência a choques e vibrações
- Formato especialmente curto para a aplicação em condições de instalação estreitas
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos; alcance aumentado; Invólucro todo em metal; resistência aos campos eletromagnéticos | |
---|---|---|
Aplicação | Aplicação na área de soldagem | |
Resistência à pressão [bar] | 10 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
|
Resistência aos campos eletromagnéticos | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...12,15 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,6 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Força de impacto |
|
||||||||||
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 1152 | ||||||||||
Software Embedded incluído | sim | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 182 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | ||||
Montagem | embutido | ||||
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Designação da rosca | M30 x 1,5 | ||||
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo; face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestimento anti-adesivo | ||||
Máx. torque de aperto [Nm] | 60 | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
||||
Invólucro todo em metal | sim |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); 3 x 0,34 mm² / resistente a faíscas de solda |
---|