Características do produto
Função elétrica |
PNP/NPN |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
22 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro; alcance aumentado; Auxilio de ajuste ótico |
Aplicação |
Aplicações industriais / automação industrial |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
12; (24 V) |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP/NPN |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,8 |
Corrente de saída mínima [mA] |
2; (somente em operação com 2 fios) |
Corrente residual máx. [mA] |
0,6; (somente em operação com 2 fios) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
100 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
22 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
22 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...17,8 |
Alcance aumentado |
sim |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4 |
Histerese [% de Sr] |
3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
1548 |
Certificado UL |
Ta |
0…40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número de aprovação UL |
A039 |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
117,9 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco |
Máx. torque de aperto [Nm] |
50 |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
4 x 90° LED, amarelo |
Ajuste adicional |
1 x LED, vermelho |
|
Auxilio de ajuste ótico |
sim |
Observações
Observações |
apropriado para IEC 61131-2 para SPS Typ 1 |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |