Características do produto
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
22 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Aplicação |
Processos de limpeza periódicos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
20...140 AC/DC |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
1000 |
Saídas
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
5,5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] |
5,5 |
Corrente de saída mínima [mA] |
5 |
Corrente residual máx. [mA] |
1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] |
80; (200 (...80 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
80; (200 (...80 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] |
1200; (20ms / 0,5Hz / 80 mA (> 80°C)) |
Frequência de comutação AC [Hz] |
25 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
100 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
22 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
22 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...17,82 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
0...100 |
Proteção |
IP 68; IP 69K; ("COP") |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
378 |
Certificado UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Hazardous voltage |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
134,1 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
4 x 90° LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
|
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C; Contatos: dourado |