Sensor indutivo
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
Sensor indutivo
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
- Resistente a campos magnéticos para aplicações em áreas de soldagem
- Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
- Fator de correção 1: Mesma distância de comutação para todos os metais
- Frequência de comutação muito alta
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; alcance aumentado; Fator de correção = 1; resistência aos campos eletromagnéticos |
---|---|
Aplicação | Aplicação na área de soldagem |
Resistência aos campos eletromagnéticos | sim |
Máx. imunidade a campo eletromagnético [mT] | 300 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...12,15 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Fator de correção = 1 | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 661 | ||||||||||
Software Embedded incluído | sim | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 91,8 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão revestimento anti-adesivo; face ativa: LCP preto; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestimento anti-adesivo |
Máx. torque de aperto [Nm] | 40 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|