Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] |
2 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
40 x 8 x 8 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
15; (24 V) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
2000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
2 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...1,6 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
3523 |
Certificado UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
13,2 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
40 x 8 x 8 |
Materiais |
latão revestido com bronze branco; LCP |
Máx. torque de aperto [Nm] |
1; (profundidade de aparafusamento: > 5 mm) |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, vermelho |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A |