• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IM0054

Sensor indutivo

IM0054

IMC2020BABOA/SL/LS-100FK

Sensor indutivo

IM0054

IMC2020BABOA/SL/LS-100FK

  • Ampla distância de comutação para aplicação na tecnologia de transporte
  • Com amplificador de potência AC/DC combinada e técnica de ligação de dois condutores
  • Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Superfície ativa ajustável em cinco posições
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • ccc
  • ce
  • ukca
Características do produto
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 20
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 40 x 40 x 66
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 20...250 AC/DC
Classe de proteção I
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 6
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] 6,5
Corrente de saída mínima [mA] 1,9
Corrente residual máx. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC [Hz] 25
Frequência de comutação DC [Hz] 70
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 20
Distância real de comutação Sr [mm] 20 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...16,2
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,9 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 3...15
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 599
Dados mecânicos
Peso [g] 154,5
Invólucro Retangular
Montagem embutido
Dimensões [mm] 40 x 40 x 66
Materiais invólucro: PPE; face ativa: PPE laranja; peça inclinada: PPS; abraçadeira: PPS preto; parafuso: aço galvanizado
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Conexão elétrica
Proteção necessária fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido
Observações
Observações
Dica: Depois de um curto circuito, testar as funções operacionais do aparelho.
5 posições possíveis da zona ativa
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: C; Bloqueio: latão, revestido com bronze branco; Contatos: dourado