Sensor indutivo
IM5033
IME3015BFPKG/US-100-DPS
Sensor indutivo
IM5033
IME3015BFPKG/US-100-DPS
- Ampla distância de comutação para aplicação na tecnologia de transporte
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Superfície ativa ajustável em cinco posições
- Indicação bem visível do estado de comutação
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 120 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...12,1 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2234 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 205,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 120 |
Materiais | PPE |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|