Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
antivalente |
Alcance de detecção [mm] |
20 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
40 x 40 x 66 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro; Fator de correção = 1; resistência aos campos eletromagnéticos |
Resistência aos campos eletromagnéticos |
sim |
Máx. imunidade a campo eletromagnético [mT] |
300 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
20; (24 V) |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
200 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
20 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 1,1 / latão: 1,1 / alumínio: 1,1 / cobre: 1,1 |
Fator de correção = 1 |
sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
MTTF [anos] |
945 |
Certificado UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Hazardous voltage |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
240 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
40 x 40 x 66 |
Materiais |
invólucro: PPE; face ativa: PPE preto revestimento anti-adesivo; peça inclinada: zinco moldado sob pressão; abraçadeira: zinco moldado sob pressão preto; parafuso: aço galvanizado |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
em operação |
1 x LED, verde |
|
Acessórios
Material incluído |
Suporte de montagem: 1 |
Chave allen sextavada: 1 |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão, revestido com bronze branco; Contatos: dourado |