Sensor indutivo
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Sensor indutivo
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Fator de correção 1: Mesma distância de comutação para todos os metais
- Resistente a campos magnéticos para aplicações em áreas de soldagem
- Resistente a respingos de soldadura graças ao revestimento antiaderente
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado antivalente
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: IM5124 ou IM5126 Comparação de produtos: IM5098 / IM5124 / IM5126 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Alcance de detecção [mm] | 35 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 66 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Fator de correção = 1; resistência aos campos eletromagnéticos |
---|---|
Resistência aos campos eletromagnéticos | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 35 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...28,3 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Fator de correção = 1 | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 943 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 142 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiais | invólucro: PPE; face ativa: PPE preto revestimento anti-adesivo; peça inclinada: PPS; abraçadeira: PPS preto; parafuso: aço galvanizado |
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
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão, revestido com bronze branco; Contatos: dourado |
---|