Sensor indutivo
IM510A
IME4020BCPKG/3D
Sensor indutivo
IM510A
IME4020BCPKG/3D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Ampla distância de comutação para aplicação na tecnologia de transporte
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Superfície ativa ajustável em cinco posições
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado antivalente
Características do produto
Saída | antivalente |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 20 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 105 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Saída | antivalente |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 20 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...16,2 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 1326 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 244,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiais | PC; PA; aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: 0,34...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 5...9 mm |
---|