Sensor indutivo
IM5117
IMC3040-BPKG/US-100-DPS
Sensor indutivo
IM5117
IMC3040-BPKG/US-100-DPS
- Ampla distância de comutação para aplicação na tecnologia de transporte
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Superfície ativa ajustável em cinco posições
- Indicação LED para controle do estado de comutação e da função
- LEDs de canto bem visíveis de qualquer posição de ajuste
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 40 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 60 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 40 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...32,4 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1494 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 151,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Superfície ativa | acessível em 5 posições |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiais | PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: repouso, rotatório |
---|