Sensor indutivo AS-Interface
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
Sensor indutivo AS-Interface
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
- Com interface AS
- Ampla distância de comutação para aplicação na tecnologia de transporte
- Superfície ativa ajustável em cinco posições
- Indicação LED para controle do estado de comutação e da função
- LEDs de canto bem visíveis de qualquer posição de ajuste
Características do produto
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...12,1 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 958 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de endereçamento ampliado | sim | |||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 0 | |||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certificado AS-i | 71901 | |||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 151,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Superfície ativa | acessível em 5 posições |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiais | PBT; PPE |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: repouso, rotatório |
---|