Características do produto
Função elétrica |
PNP/NPN |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
15 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
40 x 40 x 54 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP/NPN |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
4,6 |
Corrente de saída mínima [mA] |
2 |
Corrente residual máx. [mA] |
0,8 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
200 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
15 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...12,1 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV CD / 6 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
1740 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
143,5 |
Invólucro |
Retangular |
Superfície ativa |
acessível em 5 posições |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materiais |
PA |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
|
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: repouso, rotatório |