Sensor indutivo
IM5133
IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA
Sensor indutivo
IM5133
IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA
- Fator de correção 1: Mesma distância de comutação para todos os metais
- Ampla distância de comutação para aplicação na tecnologia de transporte
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado antivalente
- Superfície ativa ajustável em cinco posições
- LEDs de canto bem visíveis de qualquer posição de ajuste
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Alcance de detecção [mm] | 35 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Área de aplicação
Característica especial | Fator de correção = 1; resistência aos campos eletromagnéticos |
---|---|
Resistência aos campos eletromagnéticos | sim |
Máx. imunidade a campo eletromagnético [mT] | 300 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 35 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...28,3 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Fator de correção = 1 | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 972 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 133 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Superfície ativa | acessível em 5 posições |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiais | invólucro: PA; face ativa: PA preto; peça inclinada: PA; abraçadeira: laranja; parafuso: 1.4567 (aço inoxidável / 304Cu) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: repouso, rotatório, 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|