Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
antivalente |
Alcance de detecção [mm] |
30 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
40 x 40 x 54 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 15 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Corrente residual máx. [mA] |
0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
100 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
30 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
30 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...24,3 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...60 |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação |
BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X |
Identificação dos aparelhos ATEX |
II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
|
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc |
EMC |
|
MTTF [anos] |
1260 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
173 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materiais |
PC; PA; TPE |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Observações
Observações |
Dica: Depois de um curto circuito, testar as funções operacionais do aparelho. |
5 posições possíveis da zona ativa |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |