• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IN0098

Sensor indutivo

IN0098

IN-2004-ABOA

Sensor indutivo

IN0098

IN-2004-ABOA

  • Com amplificador de potência AC/DC combinada
  • Ampla faixa de tensão operacional
  • Técnica de ligação de dois condutores
  • Formato retangular especialmente compacta
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • csa
  • ccc
  • ce
  • ukca
Características do produto
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 4
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 40 x 12 x 26
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 20...250 AC/DC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 6
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] 6,7
Corrente de saída mínima [mA] 5
Corrente residual máx. [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] 2200; (50 ms / 1 Hz)
Frequência de comutação AC [Hz] 25
Frequência de comutação DC [Hz] 50
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 4
Distância real de comutação Sr [mm] 4 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...3,25
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,9 / latão: 0,6 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4
Histerese [% de Sr] 1...20
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
EN 61000-4-3 HF irradiado
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 3 V
EN 55011 emissão classe B
MTTF [anos] 609
Dados mecânicos
Peso [g] 105,7
Invólucro Retangular
Montagem não embutido
Dimensões [mm] 40 x 12 x 26
Materiais PBT
Furo de fixação
Máx. torque de aperto [Nm] < 0,5
Bucha roscada
Máx. torque de aperto [Nm] < 1,2; (no apoio do soquete de latão contra a superfície de tensão)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Conexão elétrica
Proteção necessária fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido
Observações
Observações
Dica: Depois de um curto circuito, testar as funções operacionais do aparelho.
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²