Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes
IN512A
IND3004DBPKG/3D
Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes
IN512A
IND3004DBPKG/3D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Invólucro robusto com ensaio de choque de 4 joules
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Sistemas sem contato e autolimpante
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 2 x normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 26 x 26 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 2 x normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância de trabalho do disco [mm] | 1 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Aviso para a rotulagem dos equipamentos ATEX |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 1064 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 347,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiais | invólucro: PBT; tampa: PC; Protecção de embate: aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|