Sensor indutivo
IN5228
IN-2004-FRKG/6M/PH
Sensor indutivo
IN5228
IN-2004-FRKG/6M/PH
- Formato retangular especialmente compacta
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
- Frequência de comutação muito alta
- Técnica de ligação de dois condutores
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,6 |
Corrente de saída mínima [mA] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 300 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1645 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 263 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiais | PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,5 |
---|
Máx. torque de aperto [Nm] | < 1,2; (no apoio do soquete de latão contra a superfície de tensão) |
---|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|