Sensor indutivo
IQ2000
IQ23008BBPKG/2M/PUR
Sensor indutivo
IQ2000
IQ23008BBPKG/2M/PUR
- Durável e robusto através de instalação faceada e alta faixa de temperatura
- Modelo especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 20 x 8 x 32 |
Área de aplicação
Característica especial | Tolerâncias para dobras e deslocamentos; alcance aumentado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 400 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...6,48 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 | |||
---|---|---|---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 | |||
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 | |||
Schaltpunktdrift Zusatz |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 1688 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 79,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Invólucro | Retangular | ||||
Montagem | embutido | ||||
Dimensões [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materiais | zinco moldado sob pressão revestido especial; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: TPU; material fundido: PUR | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|