• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IQ2015

Sensor indutivo

IQ2015

IQ23008BANKG/K1/2M/PUR

Sensor indutivo

IQ2015

IQ23008BANKG/K1/2M/PUR

  • Fator de correção 1: Mesma distância de comutação para todos os metais
  • Frequência de comutação muito alta
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Formato especialmente compacto
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 8
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 20 x 8 x 32
Área de aplicação
Característica especial Tolerâncias para dobras e deslocamentos; alcance aumentado; Fator de correção = 1
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 20
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 2000
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 8
Distância real de comutação Sr [mm] 8 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...6,48
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1
Histerese [% de Sr] 3...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Fator de correção = 1 sim
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Proteção IP 65; IP 66; IP 67; IP 68
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciclos
MTTF [anos] 1085
Certificado UL
Ta -40...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A021
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 76,4
Invólucro Retangular
Montagem embutido
Dimensões [mm] 20 x 8 x 32
Materiais zinco moldado sob pressão revestido especial; face ativa: LCP natural; janela LEDs: TPU; material fundido: PUR
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
ciclos de curvatura > 5 Mio.
Displays / elementos de operação
Display
Exibição da operação 1 x LED, verde
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²